Meny Sök

Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

Push-in optical fibre bracket holds up to six 2mm fibre cables
Essentra artikelnummer:

10111383

Tillverkarens artikelnummer:

OFB-BH-6-19

7000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,3504 kr
5000 + 3,0777 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 350,40 kr

1000 x 3,3504 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Total höjd 16.5 mm
Total bredd 14.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Antal i förpackningen 1000
Antal skåror 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss