Meny Sök

Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10111826

Tillverkarens artikelnummer:

OFSH-T-6-19BLK

14637 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5438 kr
500 + 3,1336 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

354,38 kr

100 x 3,5438 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Total höjd 6.0 mm
Totallängd 37.0 mm
Total bredd 26.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Antal positioner 6
Antal i förpackningen 100
Antal skåror 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss