Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
25,8954 kr - 25,8954 kr 2070 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
3,0777 kr - 3,3504 kr 7000 I lager
3
14.0 mm
16.5 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr 600 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
35,4928 kr - 35,4928 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
14,2327 kr - 14,2327 kr 48 I lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
67,5497 kr - 67,5497 kr 200 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
37,8137 kr - 37,8137 kr 1938 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
47,4494 kr - 47,4494 kr 47 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,4779 kr - 3,8957 kr 63 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
68,0592 kr - 68,0592 kr 2100 I lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,3237 kr - 2,6109 kr 7864 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
91,924 kr - 91,924 kr 133 I lager
89.0 mm
8
27.5 mm
5,5651 kr - 5,5651 kr 1019 I lager
20.6 mm
3
10312766 54,6308 kr - 54,6308 kr 9197 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
4,3221 kr - 4,3221 kr 3000 I lager
4
23.9 mm
54,60 kr - 54,60 kr 599 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
  • av 2
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111383

Prisintervall
3,3504 kr - 3,0777 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
35,4928 kr - 35,4928 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma Svart 73.0 mm (L) 24

10111840

Prisintervall
14,2327 kr - 14,2327 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    73.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312315

Prisintervall
67,5497 kr - 67,5497 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312834

Prisintervall
37,8137 kr - 37,8137 kr

Lagernivåer
1938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312322

Prisintervall
47,4494 kr - 47,4494 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111796

Prisintervall
3,8957 kr - 3,4779 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312827

Prisintervall
68,0592 kr - 68,0592 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111819

Prisintervall
2,6109 kr - 2,3237 kr

Lagernivåer
7864 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 89.0 mm 27.5 mm Svart Nylon 6

10312384

Prisintervall
91,924 kr - 91,924 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberklämma 20.6 mm (L) Naturfärgad

10315972

Prisintervall
5,5651 kr - 5,5651 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    20.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312766

Prisintervall
54,6308 kr - 54,6308 kr

Lagernivåer
9197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315897

Prisintervall
4,3221 kr - 4,3221 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total bredd
    23.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
  • Antal skåror
    4
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312759

Prisintervall
54,60 kr - 54,60 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000