Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Antal skåror | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,8954 kr - 25,8954 kr | 2070 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 27,3523 kr - 27,3523 kr | 770 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 47,4494 kr - 47,4494 kr | 47 I lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 91,924 kr - 91,924 kr | 133 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 54,60 kr - 54,60 kr | 599 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,2479 kr - 52,2479 kr | 402 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 14,2327 kr - 14,2327 kr | 48 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,1152 kr - 11,1152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 53,5835 kr - 53,5835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 27,2271 kr - 30,0909 kr | 287 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,5693 kr - 8,7878 kr | 2680 I lager |
|
|
|
|
||
| 23,67 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,0777 kr - 3,3504 kr | 7000 I lager |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 68,5078 kr - 68,5078 kr | 600 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,4928 kr - 35,4928 kr | 900 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 27,707 kr - 34,5627 kr | 21025 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,653 kr - 2,9324 kr | 21162 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 3,1336 kr - 3,5438 kr | 14637 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 57,1776 kr - 57,1776 kr | 3692 I lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,8886 kr - 18,8886 kr | 10188 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta