Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9952 kr - 43,8785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 235,5942 kr - 265,0525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 235,5942 kr - 265,0525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 391,1442 kr - 440,0354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 85,6602 kr - 96,3749 kr | 75 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 7,2819 kr - 12,8404 kr | 738 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 11,835 kr - 19,1457 kr | 350 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 16,0146 kr - 30,478 kr | 38 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 18,9733 kr - 32,4457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,2657 kr - 9,3933 kr | 24 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 5,3717 kr - 10,5423 kr | 989 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 81,7678 kr - 128,7919 kr | 22 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 171,4353 kr - 192,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 97,5526 kr - 109,7467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 204,4842 kr - 230,0501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 363,9265 kr - 409,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 8,0144 kr - 14,1474 kr | 434 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,9445 kr - 17,7237 kr | 350 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 14,6501 kr - 27,9357 kr | 50 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 5,0988 kr - 9,9965 kr | 1039 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta