Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra artikelnummer:

10375679

Tillverkarens artikelnummer:

425016500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 32,4457 kr
250 - 999 20,6681 kr
1000 + 18,9733 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

811,14 kr

25 x 32,4457 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 10.0 mm
Huvuddiameter 18.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M12
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss