Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
4,2657 kr - 9,3933 kr 900 I lager
M6
Naturfärgad
Polyamid
5.0 mm
8.0 mm
Huvud sexkantigt
75,9365 kr - 119,6025 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Torx-bits
81,7678 kr - 128,7919 kr 22 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Torx-bits
97,5526 kr - 109,7467 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Torx-bits
171,4353 kr - 192,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PEEK
25.0 mm
Torx-bits
204,4842 kr - 230,0501 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Torx-bits
363,9265 kr - 409,4137 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
40.0 mm
Torx-bits
4,2657 kr - 9,3933 kr 131 I lager
M6
Naturfärgad
Polyamid
5.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
16,0146 kr - 30,478 kr 38 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
18,9733 kr - 32,4457 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
26,0398 kr - 44,5392 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
80.0 mm
Huvud sexkantigt
9,0773 kr - 16,0289 kr 433 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
11,4041 kr - 25,0488 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
19,5622 kr - 33,4511 kr 125 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
80.0 mm
Huvud sexkantigt
85,6602 kr - 96,3749 kr 75 I lager
M3
Ljusbrun
PEEK
20.0 mm
Torx-bits
391,1442 kr - 440,0354 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
30.0 mm
Torx-bits
38,9952 kr - 43,8785 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Torx-bits
58,4425 kr - 65,7532 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Torx-bits
85,89 kr - 96,619 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PEEK
20.0 mm
Torx-bits
204,4842 kr - 230,0501 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Torx-bits
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 8.0 mm Polyamid

10375365

Prisintervall
9,3933 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Torx-bits M4 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345061

Prisintervall
119,6025 kr - 75,9365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Drevtyp
    Torx-bits
Skruv Torx-bits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10344804

Prisintervall
128,7919 kr - 81,7678 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10344842

Prisintervall
109,7467 kr - 97,5526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M5 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10344880

Prisintervall
192,8647 kr - 171,4353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10344927

Prisintervall
230,0501 kr - 204,4842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

10344965

Prisintervall
409,4137 kr - 363,9265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 25.0 mm Polyamid

10375358

Prisintervall
9,3933 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 50.0 mm PA

10375617

Prisintervall
30,478 kr - 16,0146 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 40.0 mm PA

10375679

Prisintervall
32,4457 kr - 18,9733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 80.0 mm PA

10375709

Prisintervall
44,5392 kr - 26,0398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    80.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 40.0 mm PA

10375525

Prisintervall
16,0289 kr - 9,0773 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 20.0 mm PA

10375587

Prisintervall
25,0488 kr - 11,4041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 80.0 mm PA

10375648

Prisintervall
33,4511 kr - 19,5622 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    80.0 mm
Skruv Torx-bits M3 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10344750

Prisintervall
96,3749 kr - 85,6602 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M6 30.0 mm PEEK Ljusbrun

10345221

Prisintervall
440,0354 kr - 391,1442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Special Low Round Head
Skruv Torx-bits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10344712

Prisintervall
43,8785 kr - 38,9952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10344774

Prisintervall
65,7532 kr - 58,4425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M4 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10344811

Prisintervall
96,619 kr - 85,89 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head
Skruv Torx-bits M6 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10344910

Prisintervall
230,0501 kr - 204,4842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Low Round Head