Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7128 kr - 13,6303 kr | 250 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
14,291 kr - 27,232 kr | 123 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,2047 kr - 12,1653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,2657 kr - 9,3933 kr | 646 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,3771 kr - 12,51 kr | 643 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,2657 kr - 9,3933 kr | 131 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
13,7596 kr - 26,1978 kr | 1175 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
9,2496 kr - 14,9948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,3414 kr - 31,3828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
20,8118 kr - 35,5912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,2657 kr - 9,3933 kr | 900 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
14,6501 kr - 27,9357 kr | 50 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,4668 kr - 9,8098 kr | 93 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,0988 kr - 9,9965 kr | 1089 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,0144 kr - 14,1474 kr | 434 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,9445 kr - 17,7237 kr | 350 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,1006 kr - 14,3054 kr | 700 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,8871 kr - 32,3164 kr | 175 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,7505 kr - 13,2282 kr | 101 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
17,2929 kr - 32,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta