10400401
50M100150S013
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,6772 kr |
| 2500 - 9999 | 2,4095 kr |
| 10000 + | 2,1685 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.315 in |
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 10.0 mm |
| Gängstorlek | M10 x 1.5 |
| Gängans längd | 13.0 mm |
| Gängans längd | 0.512 in |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Drevtyp | Hexagonal Socket Drive |
| Färg | Naturfärgad |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standarder | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta