Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9426 kr - 7,9426 kr | 18511 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 8,0288 kr - 8,0288 kr | 28060 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,237 kr - 4,237 kr | 17291 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,3286 kr - 5,3286 kr | 20273 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 22,3199 kr - 22,3199 kr | 923 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 14,1617 kr - 14,1617 kr | 4000 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,8709 kr - 15,8709 kr | 3235 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,1958 kr - 7,1958 kr | 25909 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,9768 kr - 8,9768 kr | 4533 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,8296 kr - 10,8296 kr | 5115 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 9,1635 kr - 9,1635 kr | 7019 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 11,7201 kr - 11,7201 kr | 8522 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 17,1492 kr - 17,1492 kr | 303 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 24,0578 kr - 24,0578 kr | 9500 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 18,7866 kr - 18,7866 kr | 2541 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 25,7813 kr - 25,7813 kr | 2000 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 11,9499 kr - 26,284 kr | 2677 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,921 kr - 4,079 kr | 635 I lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 166,595 kr - 216,7645 kr | 49 I lager |
M8 x 1.25
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,4543 kr - 7,7559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta