Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
5,7595 kr - 5,7595 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
1.75 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
3,0162 kr - 3,0162 kr 18719 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3411 kr - 3,3465 kr 50 I lager
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6392 kr - 6,9659 kr 200 I lager
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
4,1221 kr - 6,2047 kr 300 I lager
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Huvud sexkantigt
11,1886 kr - 11,1886 kr 628 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
PA
125.0 mm
Huvud sexkantigt
0,5974 kr - 0,5974 kr 52500 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
PA
5.0 mm
Huvud sexkantigt
10,054 kr - 10,054 kr 4410 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
PA
80.0 mm
Huvud sexkantigt
3,3178 kr - 5,0126 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
3,8779 kr - 5,8313 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
5,2711 kr - 7,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
3,9067 kr - 3,9067 kr 3300 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
6,65 kr - 6,65 kr 6500 I lager
M16
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5442 kr - 13,5442 kr 792 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
PA
60.0 mm
Huvud sexkantigt
19,2175 kr - 19,2175 kr 1142 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
PA
150.0 mm
Huvud sexkantigt
1,1303 kr - 1,5655 kr 1000 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
PA
35.0 mm
Huvud sexkantigt
1,0312 kr - 1,623 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Huvud sexkantigt
2,456 kr - 4,4812 kr 1546 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Huvud sexkantigt
2,4991 kr - 3,7487 kr 800 I lager
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Huvud sexkantigt
0,7784 kr - 0,7784 kr 21845 I lager
M5
0.8 mm
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M12 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041048

Prisintervall
5,7595 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041185

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
18719 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PC Genomskinlig

10357934

Prisintervall
3,3465 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 25.0 mm PC Genomskinlig

10357972

Prisintervall
6,9659 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 12.0 mm PC Genomskinlig

10357996

Prisintervall
6,2047 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M8 125.0 mm PA Naturfärgad

10041338

Prisintervall
11,1886 kr - 11,1886 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.3 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 5.0 mm PA Naturfärgad

10041147

Prisintervall
0,5974 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
52500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 80.0 mm PA Naturfärgad

10041352

Prisintervall
10,054 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
4410 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PC Genomskinlig

10357965

Prisintervall
5,0126 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PC Genomskinlig

10357989

Prisintervall
5,8313 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PC Genomskinlig

10358023

Prisintervall
7,8852 kr - 5,2711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M12 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041291

Prisintervall
3,9067 kr - 3,9067 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M16 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041109

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M12 60.0 mm PA Naturfärgad

10041390

Prisintervall
13,5442 kr - 13,5442 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 150.0 mm PA Naturfärgad

10041376

Prisintervall
19,2175 kr - 19,2175 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 35.0 mm PA Naturfärgad

10328972

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1303 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 6.0 mm PA Naturfärgad

10329146

Prisintervall
1,623 kr - 1,0312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10329313

Prisintervall
4,4812 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1546 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 12.0 mm PC Genomskinlig

10357897

Prisintervall
3,7487 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040195

Prisintervall
0,7784 kr - 0,7784 kr

Lagernivåer
21845 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart