10296592
50M035060K035
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,545 kr |
5000 - 19999 | 0,4905 kr |
20000 + | 0,4414 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd över plana ytor | 0.217 in |
---|---|
Avstånd över plana ytor | 5.5 mm |
Huvudets höjd | 0.102 in |
Huvudets höjd | 2.6 mm |
Gängans längd | 35.0 mm |
Gängans längd | 1.378 in |
Gängstorlek | M3.5 x 0.6 |
Färg | Naturfärgad |
Material | Nylon 6/6 |
Typ av huvud | Sexkantshuvud |
Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
Specifikationer | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta