Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
2,2097 kr - 2,728 kr 421 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0903 kr - 1,3461 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5754 kr - 0,7104 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2263 kr - 2,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1272 kr - 1,3917 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3743 kr - 0,462 kr 2738 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,3968 kr - 2,959 kr 977 I lager
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3681 kr - 0,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,7366 kr - 2,144 kr 1362 I lager
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr 2000 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3777 kr - 0,4663 kr 9378 I lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7358 kr - 0,9084 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
10295267 0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3908 kr - 0,4825 kr 21 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3847 kr - 0,4749 kr 2000 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,369 kr - 0,4555 kr 2505 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3908 kr - 0,4825 kr 1080 I lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298794

Prisintervall
2,728 kr - 2,2097 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298282

Prisintervall
1,3461 kr - 1,0903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M4 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297063

Prisintervall
0,7104 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299159

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296042

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298329

Prisintervall
1,3917 kr - 1,1272 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294543

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
2738 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295236

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299142

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
977 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295977

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298190

Prisintervall
2,144 kr - 1,7366 kr

Lagernivåer
1362 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299210

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294673

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295250

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
9378 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298183

Prisintervall
0,9084 kr - 0,7358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295267

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294598

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294574

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294536

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
2505 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295274

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad