10296080
50M030050K042
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5279 kr |
| 5000 - 19999 | 0,475 kr |
| 20000 + | 0,4276 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.197 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 5.0 mm |
| Huvudets höjd | 2.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.091 in |
| Gängans längd | 42.0 mm |
| Gängans längd | 1.654 in |
| Gängstorlek | M3 x 0.5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
| Specifikationer | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta