Meny Sök

Sexkantsskruv M5 50.0 mm PA Naturfärgad

Denna sexkantsskruv är delvis gängad och är tillverkad av naturfärgad nylon. Den kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standard DIN 931 endast i vägledande syfte.
Essentra artikelnummer:

10041307

Tillverkarens artikelnummer:

0025370000VR

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,824 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 824,00 kr

1000 x 1,824 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Gängans längd 50.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss