Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
4,1077 kr - 4,1077 kr 200 I lager
M10
1.5 mm
Svart
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6118 kr - 0,6118 kr 27128 I lager
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5817 kr - 4,5817 kr 1845 I lager
M10
1.5 mm
Svart
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5946 kr - 0,5946 kr 14292 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
2,5709 kr - 2,5709 kr 2570 I lager
M8
1.25 mm
Svart
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6291 kr - 0,6291 kr 25454 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
2,9731 kr - 2,9731 kr 2437 I lager
M8
1.25 mm
Svart
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0642 kr - 1,0642 kr 8958 I lager
M6
1.0 mm
Svart
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,55 kr - 0,55 kr 26466 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5572 kr - 0,5572 kr 11036 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5974 kr - 0,5974 kr 33558 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6793 kr - 0,6793 kr 6474 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6305 kr - 0,6305 kr 10500 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7712 kr - 0,7712 kr 22735 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,456 kr - 2,456 kr 14555 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
9,7236 kr - 9,7236 kr 3580 I lager
M16
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9695 kr - 0,9695 kr 2266 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
2,614 kr - 2,614 kr 9267 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
9,3789 kr - 9,3789 kr 1000 I lager
M18
2.5 mm
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6535 kr - 4,6535 kr 1889 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M10 50.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040935

Prisintervall
4,1077 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040126

Prisintervall
0,6118 kr - 0,6118 kr

Lagernivåer
27128 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040959

Prisintervall
4,5817 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039786

Prisintervall
0,5946 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
14292 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040805

Prisintervall
2,5709 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
2570 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040171

Prisintervall
0,6291 kr - 0,6291 kr

Lagernivåer
25454 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040843

Prisintervall
2,9731 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
2437 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M6 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040607

Prisintervall
1,0642 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
8958 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039984

Prisintervall
0,55 kr - 0,55 kr

Lagernivåer
26466 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040027

Prisintervall
0,5572 kr - 0,5572 kr

Lagernivåer
11036 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040119

Prisintervall
0,5974 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
33558 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039953

Prisintervall
0,6793 kr - 0,6793 kr

Lagernivåer
6474 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039861

Prisintervall
0,6305 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040515

Prisintervall
0,7712 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
22735 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040836

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
14555 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M16 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041161

Prisintervall
9,7236 kr - 9,7236 kr

Lagernivåer
3580 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040614

Prisintervall
0,9695 kr - 0,9695 kr

Lagernivåer
2266 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041246

Prisintervall
2,614 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
9267 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M18 50.0 mm PA Naturfärgad

10041178

Prisintervall
9,3789 kr - 9,3789 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    27.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M12 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040997

Prisintervall
4,6535 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
1889 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad