Meny Sök

Sexkantsskruv M8 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

Denna sexkantsskruv av svart nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage.
Essentra artikelnummer:

10040843

Tillverkarens artikelnummer:

0020750001VR

2437 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,9731 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

297,31 kr

100 x 2,9731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Huvudets höjd 5.5 mm
Gängans längd 60.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Specifikationer DIN 933
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss