Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
32,9764 kr - 47,0751 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
Svärtat rostfritt 316
10.0
Sexkantsbit
0.25
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.10
31,6622 kr - 45,2829 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 303
14.0
Sexkantsbit
0.40
25,5687 kr - 36,5608 kr 717 I lager
5.0
M2.5
0.6
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.10
32,9764 kr - 47,0751 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
Svärtat rostfritt 316
16.0
Sexkantsbit
0.25
38,831 kr - 55,4387 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 316
14.0
Sexkantsbit
0.40
25,6882 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.5
Svärtat rostfritt 316
14.0
Sexkantsbit
0.20
37,3972 kr - 53,4075 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 316
12.0
Sexkantsbit
0.40
39,7868 kr - 56,753 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
1.5
Svärtat rostfritt 316
20.0
Sexkantsbit
0.40
36,6803 kr - 52,4517 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
Svärtat rostfritt 316
20.0
Sexkantsbit
0.25
29,0336 kr - 41,4595 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
1.5
Svärtat rostfritt 316
6.0
Sexkantsbit
0.40
35,1271 kr - 50,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
1.5
Svärtat rostfritt 316
16.0
Sexkantsbit
0.40
38,831 kr - 55,4387 kr 95 I lager
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 303
30.0
Sexkantsbit
0.40
47,314 kr - 67,6256 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 316
25.0
Sexkantsbit
0.40
38,831 kr - 55,4387 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 316
16.0
Sexkantsbit
0.40
23,0596 kr - 32,9764 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
Svärtat rostfritt 316
8.0
Sexkantsbit
0.10
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.10
27,0024 kr - 38,592 kr 545 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.20
43,6102 kr - 62,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
Svärtat rostfritt 316
20.0
Sexkantsbit
0.40
25,5687 kr - 36,5608 kr 261 I lager
5.0
M2.5
0.6
316 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.10
  • av 30
Bult M6 10.0 Svärtat rostfritt 316

20204785

Prisintervall
47,0751 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M2 8.0 316 Rostfritt stål

20205089

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M10 14.0 Svärtat rostfritt 303

20204303

Prisintervall
45,2829 kr - 31,6622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2.5 6.0 316 Rostfritt stål

20205133

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
717 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Bult M6 16.0 Svärtat rostfritt 316

20204815

Prisintervall
47,0751 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M10 14.0 Svärtat rostfritt 316

20204983

Prisintervall
55,4387 kr - 38,831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M5 14.0 Svärtat rostfritt 316

20204716

Prisintervall
36,6803 kr - 25,6882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M10 12.0 Svärtat rostfritt 316

20204976

Prisintervall
53,4075 kr - 37,3972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M8 20.0 Svärtat rostfritt 316

20204938

Prisintervall
56,753 kr - 39,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M6 20.0 Svärtat rostfritt 316

20204839

Prisintervall
52,4517 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M8 6.0 Svärtat rostfritt 316

20204860

Prisintervall
41,4595 kr - 29,0336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M8 16.0 Svärtat rostfritt 316

20204914

Prisintervall
50,1816 kr - 35,1271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M10 30.0 Svärtat rostfritt 303

20204358

Prisintervall
55,4387 kr - 38,831 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M10 25.0 Svärtat rostfritt 316

20205027

Prisintervall
67,6256 kr - 47,314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M10 16.0 Svärtat rostfritt 316

20204990

Prisintervall
55,4387 kr - 38,831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2 8.0 Svärtat rostfritt 316

20204402

Prisintervall
32,9764 kr - 23,0596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 4.0 316 Rostfritt stål

20205058

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M5 6.0 316 Rostfritt stål

20205287

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
545 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M10 20.0 Svärtat rostfritt 316

20205010

Prisintervall
62,3685 kr - 43,6102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2.5 3.0 316 Rostfritt stål

20205102

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2