Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 316
4.0
Sexkantsbit
0.10
22,7012 kr - 32,379 kr 9 I lager
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
12.0
Torx-bits
0.5
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
6.0
Torx-bits
0.4
37,8751 kr - 54,1244 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.7
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.3
22,7012 kr - 32,379 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
25.0
Torx-bits
0.5
29,7505 kr - 42,4154 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
20.0
Torx-bits
0.6
41,6985 kr - 59,6205 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
30.0
Torx-bits
0.7
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 316
5.0
Torx-bits
0.3
24,3739 kr - 34,7686 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.6
29,7505 kr - 42,4154 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
30.0
Torx-bits
0.6
25,8076 kr - 36,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 316
25.0
Sexkantsbit
0.20
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 316
5.0
Sexkantsbit
0.20
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 316
3.0
Torx-bits
0.3
51,0179 kr - 72,8828 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 316
20.0
Torx-bits
0.7
34,4102 kr - 49,2257 kr 116 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.20
23,896 kr - 34,1712 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
1.5
Svärtat rostfritt 316
18.0
Sexkantsbit
0.20
31,3037 kr - 44,6855 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.25
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.10
25,5687 kr - 36,5608 kr 261 I lager
5.0
M2.5
0.6
316 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.10
  • av 30
Bult M2 4.0 Svärtat rostfritt 316

20205799

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M4 12.0 Svärtat rostfritt 303

20206826

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Bult M3 6.0 Svärtat rostfritt 303

20206741

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Bult M6 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206956

Prisintervall
54,1244 kr - 37,8751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Bult M2 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206642

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Bult M4 25.0 Svärtat rostfritt 303

20206857

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Bult M5 20.0 Svärtat rostfritt 303

20206901

Prisintervall
42,4154 kr - 29,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Bult M6 30.0 Svärtat rostfritt 303

20207007

Prisintervall
59,6205 kr - 41,6985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Bult M2 5.0 Svärtat rostfritt 316

20207052

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Bult M5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206871

Prisintervall
34,7686 kr - 24,3739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Bult M5 30.0 Svärtat rostfritt 303

20206925

Prisintervall
42,4154 kr - 29,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    30.0
Bult M5 25.0 Svärtat rostfritt 316

20206086

Prisintervall
36,9193 kr - 25,8076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 5.0 Svärtat rostfritt 316

20205942

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2.5 3.0 Svärtat rostfritt 316

20207106

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Bult M6 20.0 Svärtat rostfritt 316

20207427

Prisintervall
72,8828 kr - 51,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Bult M5 20.0 316 Rostfritt stål

20205331

Prisintervall
49,2257 kr - 34,4102 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 18.0 Svärtat rostfritt 316

20204655

Prisintervall
34,1712 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M6 10.0 316 Rostfritt stål

20205362

Prisintervall
44,6855 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M2 8.0 316 Rostfritt stål

20205089

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2.5 3.0 316 Rostfritt stål

20205102

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2