Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
48,7478 kr - 69,6568 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
35.0
Torx-bits
0.7
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
6.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
3.0
Torx-bits
0.3
34,4102 kr - 49,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
35.0
Torx-bits
0.6
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
5.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
4.0
Torx-bits
0.3
26,883 kr - 38,4725 kr 10 I lager
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
12.0
Sexkantsbit
0.25
25,5687 kr - 36,5608 kr 11 I lager
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
0.4
43,4907 kr - 62,1296 kr 282 I lager
12.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
0.7
22,7012 kr - 32,379 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
25.0
Sexkantsbit
0.20
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 316
5.0
Sexkantsbit
0.20
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
6.0
Torx-bits
0.4
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.5
23,7765 kr - 33,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.10
22,7012 kr - 32,379 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
12.0
Torx-bits
0.4
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
3.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr 95 I lager
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
8.0
Torx-bits
0.5
22,7012 kr - 32,379 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.4
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
8.0
Torx-bits
0.4
29,7505 kr - 42,4154 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
25.0
Torx-bits
0.6
  • av 30
Bult M6 35.0 316 Rostfritt stål

20206574

Prisintervall
69,6568 kr - 48,7478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Bult M2 6.0 Svärtat rostfritt 303

20206628

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    6.0
Bult M2.5 3.0 Svärtat rostfritt 303

20206666

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Bult M5 35.0 316 Rostfritt stål

20206499

Prisintervall
49,2257 kr - 34,4102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Bult M2 5.0 Svärtat rostfritt 303

20206611

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Bult M2 4.0 Svärtat rostfritt 303

20206604

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Bult M6 12.0 Svärtat rostfritt 303

20205744

Prisintervall
38,4725 kr - 26,883 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M3 5.0 316 Rostfritt stål

20206291

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Bult M6 12.0 316 Rostfritt stål

20206529

Prisintervall
62,1296 kr - 43,4907 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Bult M4 25.0 Svärtat rostfritt 303

20205645

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M4 5.0 Svärtat rostfritt 316

20205942

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 6.0 Svärtat rostfritt 303

20206741

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Bult M4 6.0 316 Rostfritt stål

20206352

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Bult M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205546

Prisintervall
33,9323 kr - 23,7765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M3 12.0 Svärtat rostfritt 303

20206772

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Bult M2 3.0 Svärtat rostfritt 303

20206598

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Bult M4 8.0 Svärtat rostfritt 303

20206802

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Bult M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206765

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Bult M3 8.0 Svärtat rostfritt 303

20206758

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Bult M5 25.0 Svärtat rostfritt 303

20206918

Prisintervall
42,4154 kr - 29,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0