Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.10
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
316 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.10
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.10
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.10
20,7895 kr - 29,7505 kr 1716 I lager
9.0
M5
1.0
303 Rostfritt stål
35.0
Torx-bits
0.6
17,683 kr - 25,2102 kr 95 I lager
12.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
35.0
Torx-bits
0.7
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.10
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
316 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.10
16,0103 kr - 22,8206 kr 749 I lager
9.0
M5
1.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
0.6
18,0414 kr - 25,6882 kr 499 I lager
12.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
40.0
Torx-bits
0.7
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.10
21,8648 kr - 31,3037 kr 137 I lager
6.0
M3
1.5
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.10
22,7012 kr - 32,379 kr 500 I lager
6.0
M3
1.5
316 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.10
22,7012 kr - 32,379 kr 619 I lager
8.0
M4
1.5
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.20
21,8648 kr - 31,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
1.5
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.10
21,9843 kr - 31,4232 kr 100 I lager
6.0
M3
1.5
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.10
31,3037 kr - 44,6855 kr 197 I lager
10.0
M6
1.5
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.25
33,0959 kr - 47,314 kr 152 I lager
13.0
M8
1.5
316 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.40
34,6492 kr - 49,4647 kr 106 I lager
16.0
M10
1.5
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.40
31,3037 kr - 44,6855 kr 300 I lager
10.0
M6
1.5
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
0.25
  • av 30
Bult M2.5 4.0 316 Rostfritt stål

20203085

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2 3.0 316 Rostfritt stål

20203009

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 5.0 316 Rostfritt stål

20203023

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 4.0 316 Rostfritt stål

20203016

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M5 35.0 303 Rostfritt stål

20202996

Prisintervall
29,7505 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
1716 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Bult M6 35.0 303 Rostfritt stål

20202972

Prisintervall
25,2102 kr - 17,683 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Bult M2 10.0 316 Rostfritt stål

20203054

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2.5 3.0 316 Rostfritt stål

20203078

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M5 12.0 303 Rostfritt stål

20202859

Prisintervall
22,8206 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
749 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Bult M6 40.0 303 Rostfritt stål

20202989

Prisintervall
25,6882 kr - 18,0414 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Bult M2.5 5.0 316 Rostfritt stål

20203092

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 4.0 316 Rostfritt stål

20203146

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Bult M3 14.0 316 Rostfritt stål

20203207

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Bult M4 10.0 316 Rostfritt stål

20203252

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
619 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M2 6.0 316 Rostfritt stål

20203030

Prisintervall
31,3037 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M3 4.0 316 Rostfritt stål

20203153

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Bult M6 10.0 316 Rostfritt stål

20203429

Prisintervall
44,6855 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M8 14.0 316 Rostfritt stål

20203542

Prisintervall
47,314 kr - 33,0959 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M10 10.0 316 Rostfritt stål

20203603

Prisintervall
49,4647 kr - 34,6492 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M6 18.0 316 Rostfritt stål

20203467

Prisintervall
44,6855 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5