Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
32,1772 kr - 45,9689 kr 512 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.4
30,3747 kr - 43,3939 kr 202 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.25
21,3622 kr - 30,5189 kr 100 I lager
5.0
M2.5
1.5
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
32,1772 kr - 45,9689 kr 100 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.4
28,6649 kr - 40,9425 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.2
21,3622 kr - 30,5189 kr 100 I lager
4.0
M2
1.5
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.1
33,7943 kr - 48,2864 kr 381 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.25
27,4907 kr - 39,2739 kr 118 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.25
24,9672 kr - 35,6689 kr 100 I lager
5.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
25,5955 kr - 36,565 kr 100 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
25,5955 kr - 36,565 kr 376 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.2
24,9672 kr - 35,6689 kr 195 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
24,9672 kr - 35,6689 kr 38 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.1
21,3622 kr - 30,5189 kr 70 I lager
4.0
M2
1.5
303 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.1
26,4092 kr - 37,7289 kr 65 I lager
9.0
M5
1.0
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.2
27,4907 kr - 39,2739 kr 42 I lager
9.0
M5
1.0
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.2
28,6649 kr - 40,9425 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.2
24,9672 kr - 35,6689 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.1
30,3747 kr - 43,3939 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.25
30,3747 kr - 43,3939 kr 100 I lager
10.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.25
  • av 30
Bult M8 14.0 303 Rostfritt stål

20141325

Prisintervall
45,9689 kr - 32,1772 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M6 16.0 303 Rostfritt stål

20141233

Prisintervall
43,3939 kr - 30,3747 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20140908

Prisintervall
30,5189 kr - 21,3622 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M8 8.0 303 Rostfritt stål

20141295

Prisintervall
45,9689 kr - 32,1772 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M5 25.0 303 Rostfritt stål

20141172

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M2 12.0 303 Rostfritt stål

20140847

Prisintervall
30,5189 kr - 21,3622 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M6 20.0 303 Rostfritt stål

20141257

Prisintervall
48,2864 kr - 33,7943 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M6 8.0 303 Rostfritt stål

20141196

Prisintervall
39,2739 kr - 27,4907 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M2.5 4.0 303 Rostfritt stål

20141530

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Bult M3 10.0 303 Rostfritt stål

20141592

Prisintervall
36,565 kr - 25,5955 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M4 10.0 303 Rostfritt stål

20141653

Prisintervall
36,565 kr - 25,5955 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2 4.0 303 Rostfritt stål

20141479

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 8.0 303 Rostfritt stål

20141509

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 3.0 303 Rostfritt stål

20140786

Prisintervall
30,5189 kr - 21,3622 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M5 8.0 303 Rostfritt stål

20141714

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M5 10.0 303 Rostfritt stål

20141721

Prisintervall
39,2739 kr - 27,4907 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M5 20.0 303 Rostfritt stål

20141165

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M3 6.0 303 Rostfritt stål

20141578

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M6 12.0 303 Rostfritt stål

20141219

Prisintervall
43,3939 kr - 30,3747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M6 16.0 303 Rostfritt stål

20141806

Prisintervall
43,3939 kr - 30,3747 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2