Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
22,0031 kr - 31,4345 kr 100 I lager
8.0
M4
1.5
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.2
22,5547 kr - 32,2301 kr 97 I lager
8.0
M4
1.5
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.2
22,5547 kr - 32,2301 kr 95 I lager
8.0
M4
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.2
25,7162 kr - 36,739 kr 195 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
5.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
5.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.1
26,3634 kr - 37,662 kr 100 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
26,3634 kr - 37,662 kr 376 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.2
27,2015 kr - 38,8608 kr 606 I lager
9.0
M5
1.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.2
25,7162 kr - 36,739 kr 113 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.2
25,7162 kr - 36,739 kr 500 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.1
26,3634 kr - 37,662 kr 100 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.1
25,7162 kr - 36,739 kr 90 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.2
37,5983 kr - 53,7134 kr 78 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.4
36,7602 kr - 52,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.4
36,7602 kr - 52,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.4
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.1
25,7162 kr - 36,739 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.1
31,2859 kr - 44,6957 kr 100 I lager
10.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.25
25,7162 kr - 36,739 kr 88 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.2
  • av 30
Bult M4 5.0 303 Rostfritt stål

20141004

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M4 10.0 303 Rostfritt stål

20141035

Prisintervall
32,2301 kr - 22,5547 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M4 16.0 303 Rostfritt stål

20141066

Prisintervall
32,2301 kr - 22,5547 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M2 4.0 303 Rostfritt stål

20141479

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2.5 4.0 303 Rostfritt stål

20141530

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Bult M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20141554

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Bult M3 10.0 303 Rostfritt stål

20141592

Prisintervall
37,662 kr - 26,3634 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M4 10.0 303 Rostfritt stål

20141653

Prisintervall
37,662 kr - 26,3634 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M5 6.0 303 Rostfritt stål

20141707

Prisintervall
38,8608 kr - 27,2015 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 8.0 303 Rostfritt stål

20141646

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 5.0 303 Rostfritt stål

20141561

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M3 16.0 303 Rostfritt stål

20141615

Prisintervall
37,662 kr - 26,3634 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M4 5.0 303 Rostfritt stål

20141622

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M8 20.0 303 Rostfritt stål

20141356

Prisintervall
53,7134 kr - 37,5983 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M10 14.0 303 Rostfritt stål

20141400

Prisintervall
52,5146 kr - 36,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M10 16.0 303 Rostfritt stål

20141417

Prisintervall
52,5146 kr - 36,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2 3.0 303 Rostfritt stål

20141462

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 5.0 303 Rostfritt stål

20141486

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M6 12.0 303 Rostfritt stål

20141790

Prisintervall
44,6957 kr - 31,2859 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M4 6.0 303 Rostfritt stål

20141639

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5