Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
28,1972 kr - 40,2647 kr 508 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.20
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.20
26,1661 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.20
31,3037 kr - 44,6855 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.25
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
5.0
Sexkantsbit
0.10
32,4985 kr - 46,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
1.5
Svärtat rostfritt 303
20.0
Sexkantsbit
0.40
44,9244 kr - 64,1607 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
1.5
Svärtat rostfritt 316
25.0
Sexkantsbit
0.40
22,7012 kr - 32,379 kr 10 I lager
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.20
21,0284 kr - 30,1089 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
25.0
Sexkantsbit
0.20
24,3739 kr - 34,7686 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.20
29,87 kr - 42,6543 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
Svärtat rostfritt 316
8.0
Sexkantsbit
0.25
23,2986 kr - 33,2154 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
Svärtat rostfritt 303
8.0
Sexkantsbit
0.20
28,1972 kr - 40,2647 kr 511 I lager
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.20
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.10
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 316
5.0
Sexkantsbit
0.10
27,9583 kr - 39,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 316
12.0
Sexkantsbit
0.10
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
6.0
Sexkantsbit
0.10
32,9764 kr - 47,0751 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.5
Svärtat rostfritt 316
14.0
Sexkantsbit
0.25
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.10
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.10
  • av 30
Bult M5 12.0 316 Rostfritt stål

20205317

Prisintervall
40,2647 kr - 28,1972 kr

Lagernivåer
508 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M4 5.0 316 Rostfritt stål

20205201

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M4 16.0 316 Rostfritt stål

20205256

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M6 16.0 316 Rostfritt stål

20205386

Prisintervall
44,6855 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M2 5.0 Svärtat rostfritt 303

20205430

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M8 20.0 Svärtat rostfritt 303

20204259

Prisintervall
46,3582 kr - 32,4985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M8 25.0 Svärtat rostfritt 316

20204945

Prisintervall
64,1607 kr - 44,9244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M4 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205607

Prisintervall
32,379 kr - 22,7012 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M5 25.0 Svärtat rostfritt 303

20205713

Prisintervall
30,1089 kr - 21,0284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205676

Prisintervall
34,7686 kr - 24,3739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M6 8.0 Svärtat rostfritt 316

20204778

Prisintervall
42,6543 kr - 29,87 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M5 8.0 Svärtat rostfritt 303

20205669

Prisintervall
33,2154 kr - 23,2986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M5 10.0 316 Rostfritt stål

20205300

Prisintervall
40,2647 kr - 28,1972 kr

Lagernivåer
511 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Bult M2 3.0 316 Rostfritt stål

20205041

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M3 5.0 Svärtat rostfritt 316

20205881

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M3 12.0 Svärtat rostfritt 316

20205928

Prisintervall
39,9063 kr - 27,9583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M3 6.0 Svärtat rostfritt 303

20205522

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M6 14.0 Svärtat rostfritt 316

20204808

Prisintervall
47,0751 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M2 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205461

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2 8.0 316 Rostfritt stål

20205089

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2