Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0986 kr - 20,1921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 15,7713 kr - 22,5817 kr | 551 I lager |
7.0
|
M3
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 15,1739 kr - 21,7453 kr | 759 I lager |
7.0
|
M3
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 16,6077 kr - 23,7765 kr | 770 I lager |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 15,8908 kr - 22,7012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 14,696 kr - 21,0284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 16,0103 kr - 22,9401 kr | 231 I lager |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 15,2934 kr - 21,8648 kr | 110 I lager |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
| 15,4129 kr - 21,9843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 14,0986 kr - 20,1921 kr | 4 I lager |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 15,1739 kr - 21,6258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
0.5
|
||
| 15,2934 kr - 21,8648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 14,3376 kr - 20,5505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 14,935 kr - 21,2674 kr | 819 I lager |
7.0
|
M3
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 15,5324 kr - 22,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 15,5324 kr - 22,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 15,5324 kr - 22,2232 kr | 914 I lager |
7.0
|
M3
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.4
|
||
| 15,8908 kr - 22,7012 kr | 291 I lager |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 14,935 kr - 21,3869 kr | 331 I lager |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
0.3
|
||
| 24,3739 kr - 34,7686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
12.0
|
Torx-bits
|
0.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta