20202613
20202613
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 22,2232 kr |
| 100 - 249 | 20,0009 kr |
| 250 - 749 | 17,7786 kr |
| 750 + | 15,5324 kr |
| d1 | M2 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| h1 | 0.5 |
| H2 max | 1.5 |
| l1 | 10.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.18 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Torx-storlek | TX 4 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta