Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
238,4258 kr - 397,4155 kr 62 I lager
1.5
30.0
550.0
389,7887 kr - 649,6869 kr 37 I lager
1.5
30.0
950.0
831,557 kr - 1 108,7035 kr 12 I lager
1.5
30.0
1550.0
534,346 kr - 890,5767 kr 25 I lager
1.5
30.0
1200.0
1 042,2916 kr - 1 389,7221 kr 12 I lager
1.5
30.0
2000.0
257,0822 kr - 428,3921 kr 62 I lager
1.5
30.0
600.0
478,025 kr - 796,7083 kr 25 I lager
1.5
30.0
1050.0
571,6588 kr - 952,7646 kr 25 I lager
1.5
30.0
1300.0
1 707,2321 kr - 2 008,5498 kr 2 I lager
0.9
20.0
4750.0
1 756,6304 kr - 2 066,6309 kr 2 I lager
0.9
20.0
4900.0
1 667,2207 kr - 1 961,3809 kr 2 I lager
0.9
20.0
4600.0
1 995,9949 kr - 2 348,2362 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5700.0
1 958,4475 kr - 2 304,0007 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5550.0
1 942,3725 kr - 2 285,1096 kr 2 I lager
0.9
20.0
5500.0
1 990,5974 kr - 2 341,90 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5650.0
1 893,2089 kr - 2 227,2632 kr 2 I lager
0.9
20.0
5350.0
220,4735 kr - 367,4949 kr 48 I lager
0.9
25.0
450.0
2 028,0275 kr - 2 385,9009 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5800.0
2 044,1024 kr - 2 404,7919 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5850.0
1 974,5225 kr - 2 323,009 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5600.0
  • av 72
Härdade skaft 30.0 550.0 1.5 Stål

20281311

Prisintervall
397,4155 kr - 238,4258 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    3.053
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 950.0 1.5 Stål

20281380

Prisintervall
649,6869 kr - 389,7887 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    5.273
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1550.0 1.5 Stål

20281502

Prisintervall
1 108,7035 kr - 831,557 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    8.603
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1200.0 1.5 Stål

20281434

Prisintervall
890,5767 kr - 534,346 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    6.660
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 2000.0 1.5 Stål

20281595

Prisintervall
1 389,7221 kr - 1 042,2916 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    11.100
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 600.0 1.5 Stål

20281328

Prisintervall
428,3921 kr - 257,0822 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    3.330
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1050.0 1.5 Stål

20281403

Prisintervall
796,7083 kr - 478,025 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    5.828
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1300.0 1.5 Stål

20281458

Prisintervall
952,7646 kr - 571,6588 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    7.215
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4750.0 0.9 Stål

20279783

Prisintervall
2 008,5498 kr - 1 707,2321 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.733
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4900.0 0.9 Stål

20279813

Prisintervall
2 066,6309 kr - 1 756,6304 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.103
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4600.0 0.9 Stål

20279752

Prisintervall
1 961,3809 kr - 1 667,2207 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.362
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5700.0 0.9 Stål

20279974

Prisintervall
2 348,2362 kr - 1 995,9949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.079
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5550.0 0.9 Stål

20279943

Prisintervall
2 304,0007 kr - 1 958,4475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.709
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5500.0 0.9 Stål

20279936

Prisintervall
2 285,1096 kr - 1 942,3725 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.585
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5650.0 0.9 Stål

20279967

Prisintervall
2 341,90 kr - 1 990,5974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.956
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5350.0 0.9 Stål

20279905

Prisintervall
2 227,2632 kr - 1 893,2089 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.215
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 450.0 0.9 Stål

20280116

Prisintervall
367,4949 kr - 220,4735 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    1.733
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5800.0 0.9 Stål

20279998

Prisintervall
2 385,9009 kr - 2 028,0275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.326
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5850.0 0.9 Stål

20280000

Prisintervall
2 404,7919 kr - 2 044,1024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.450
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5600.0 0.9 Stål

20279950

Prisintervall
2 323,009 kr - 1 974,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.832
  • Material
    Stål