Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
570,2735 kr - 950,4178 kr 8 I lager
0.9
25.0
1650.0
877,8521 kr - 1 170,3935 kr 8 I lager
0.9
25.0
2100.0
1 129,2691 kr - 1 505,6542 kr 8 I lager
0.9
25.0
2900.0
1 083,8158 kr - 1 445,0498 kr 8 I lager
0.9
25.0
2750.0
2 324,0411 kr - 2 582,2932 kr 3 I lager
1.5
50.0
2250.0
2 372,1145 kr - 2 635,7207 kr 3 I lager
1.5
50.0
2300.0
2 179,2513 kr - 2 421,441 kr 3 I lager
1.5
50.0
2100.0
2 275,6259 kr - 2 528,41 kr 3 I lager
1.5
50.0
2200.0
2 420,3018 kr - 2 689,2622 kr 3 I lager
1.5
50.0
2350.0
2 950,9318 kr - 3 278,7878 kr 3 I lager
1.5
50.0
2900.0
950,9874 kr - 1 584,9411 kr 6 I lager
1.5
50.0
1350.0
2 565,0916 kr - 2 850,1144 kr 3 I lager
1.5
50.0
2500.0
822,374 kr - 1 370,6613 kr 6 I lager
1.5
50.0
1150.0
1 812,6632 kr - 2 014,0702 kr 3 I lager
1.5
50.0
1750.0
2 613,165 kr - 2 903,5419 kr 3 I lager
1.5
50.0
2550.0
2 661,8079 kr - 2 957,5391 kr 3 I lager
1.5
50.0
2600.0
2 999,4609 kr - 3 332,671 kr 3 I lager
1.5
50.0
2950.0
1 908,9239 kr - 2 121,0392 kr 3 I lager
1.5
50.0
1850.0
4 631,9058 kr - 5 146,5874 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5900.0
3 645,0342 kr - 4 050,0127 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4600.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 1650.0 0.9 Stål

20280345

Prisintervall
950,4178 kr - 570,2735 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.353
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2100.0 0.9 Stål

20280437

Prisintervall
1 170,3935 kr - 877,8521 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.085
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2900.0 0.9 Stål

20280598

Prisintervall
1 505,6542 kr - 1 129,2691 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.165
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2750.0 0.9 Stål

20280567

Prisintervall
1 445,0498 kr - 1 083,8158 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    10.588
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2250.0 1.5 Stål

20284015

Prisintervall
2 582,2932 kr - 2 324,0411 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    34.650
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2300.0 1.5 Stål

20284022

Prisintervall
2 635,7207 kr - 2 372,1145 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    35.420
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2100.0 1.5 Stål

20283988

Prisintervall
2 421,441 kr - 2 179,2513 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    32.340
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2200.0 1.5 Stål

20284008

Prisintervall
2 528,41 kr - 2 275,6259 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    33.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2350.0 1.5 Stål

20284039

Prisintervall
2 689,2622 kr - 2 420,3018 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    36.1490
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2900.0 1.5 Stål

20284145

Prisintervall
3 278,7878 kr - 2 950,9318 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    44.660
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1350.0 1.5 Stål

20283834

Prisintervall
1 584,9411 kr - 950,9874 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    20.790
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2500.0 1.5 Stål

20284060

Prisintervall
2 850,1144 kr - 2 565,0916 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    38.500
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1150.0 1.5 Stål

20283797

Prisintervall
1 370,6613 kr - 822,374 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    17.710
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1750.0 1.5 Stål

20283919

Prisintervall
2 014,0702 kr - 1 812,6632 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    26.950
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2550.0 1.5 Stål

20284077

Prisintervall
2 903,5419 kr - 2 613,165 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    39.270
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2600.0 1.5 Stål

20284084

Prisintervall
2 957,5391 kr - 2 661,8079 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    40.040
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2950.0 1.5 Stål

20284152

Prisintervall
3 332,671 kr - 2 999,4609 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    45.430
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1850.0 1.5 Stål

20283933

Prisintervall
2 121,0392 kr - 1 908,9239 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    28.490
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5900.0 1.5 Stål

20283568

Prisintervall
5 146,5874 kr - 4 631,9058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    58.233
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4600.0 1.5 Stål

20283308

Prisintervall
4 050,0127 kr - 3 645,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    45.402
  • Material
    Stål