Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
317,1477 kr - 528,5795 kr 24 I lager
0.9
25.0
850.0
741,2644 kr - 988,3525 kr 8 I lager
0.9
25.0
1750.0
581,7792 kr - 969,5561 kr 8 I lager
0.9
25.0
1700.0
926,3811 kr - 1 235,0989 kr 8 I lager
0.9
25.0
2250.0
555,4641 kr - 925,8115 kr 8 I lager
0.9
25.0
1600.0
791,7301 kr - 1 055,5641 kr 8 I lager
0.9
25.0
1900.0
759,2634 kr - 1 012,3892 kr 8 I lager
0.9
25.0
1800.0
298,9208 kr - 498,2773 kr 14 I lager
0.6
12.0
1300.0
413,6362 kr - 689,4317 kr 7 I lager
0.6
12.0
2150.0
418,8764 kr - 698,2034 kr 7 I lager
0.6
12.0
2200.0
355,3102 kr - 592,2596 kr 7 I lager
0.6
12.0
1800.0
429,8126 kr - 716,4303 kr 7 I lager
0.6
12.0
2300.0
469,57 kr - 782,6166 kr 7 I lager
0.6
12.0
2650.0
408,1681 kr - 680,3183 kr 7 I lager
0.6
12.0
2100.0
424,6863 kr - 707,8864 kr 7 I lager
0.6
12.0
2250.0
598,639 kr - 997,6938 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
3800.0
615,0432 kr - 1 025,148 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
3950.0
643,8645 kr - 1 073,1075 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
4200.0
605,1324 kr - 1 008,516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
3850.0
547,4899 kr - 912,4831 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
3350.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 850.0 0.9 Stål

20280192

Prisintervall
528,5795 kr - 317,1477 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    3.273
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1750.0 0.9 Stål

20280369

Prisintervall
988,3525 kr - 741,2644 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.738
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1700.0 0.9 Stål

20280352

Prisintervall
969,5561 kr - 581,7792 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.545
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2250.0 0.9 Stål

20280468

Prisintervall
1 235,0989 kr - 926,3811 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.663
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1600.0 0.9 Stål

20280338

Prisintervall
925,8115 kr - 555,4641 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.160
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1900.0 0.9 Stål

20280390

Prisintervall
1 055,5641 kr - 791,7301 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.315
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1800.0 0.9 Stål

20280376

Prisintervall
1 012,3892 kr - 759,2634 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    6.930
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1300.0 0.6 Stål

20276713

Prisintervall
498,2773 kr - 298,9208 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.157
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2150.0 0.6 Stål

20276881

Prisintervall
689,4317 kr - 413,6362 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.914
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2200.0 0.6 Stål

20276898

Prisintervall
698,2034 kr - 418,8764 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.958
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 1800.0 0.6 Stål

20276812

Prisintervall
592,2596 kr - 355,3102 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.602
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2300.0 0.6 Stål

20276911

Prisintervall
716,4303 kr - 429,8126 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    2.047
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2650.0 0.6 Stål

20276980

Prisintervall
782,6166 kr - 469,57 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    2.359
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2100.0 0.6 Stål

20276874

Prisintervall
680,3183 kr - 408,1681 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    1.869
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 2250.0 0.6 Stål

20276904

Prisintervall
707,8864 kr - 424,6863 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    2.003
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 3800.0 0.6 Stål

20277215

Prisintervall
997,6938 kr - 598,639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    3.382
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 3950.0 0.6 Stål

20277246

Prisintervall
1 025,148 kr - 615,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    3.516
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 4200.0 0.6 Stål

20277291

Prisintervall
1 073,1075 kr - 643,8645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    3.738
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 3850.0 0.6 Stål

20277222

Prisintervall
1 008,516 kr - 605,1324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    3.427
  • Material
    Stål
Härdade skaft 12.0 3350.0 0.6 Stål

20277123

Prisintervall
912,4831 kr - 547,4899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    2.982
  • Material
    Stål