Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550,9599 kr - 939,7989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 371,2803 kr - 633,4129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 70,3781 kr - 147,794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 17,379 kr - 36,496 kr | 30 I lager |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 15,5119 kr - 32,575 kr | 125 I lager |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 14,6501 kr - 30,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 17,0151 kr - 24,9119 kr | 25 I lager |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 230,0932 kr - 414,1298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 9,8816 kr - 20,7514 kr | 45 I lager |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 51,582 kr - 80,2387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 239,4291 kr - 431,0306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 94,6513 kr - 198,7678 kr | 110 I lager |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 8,6608 kr - 18,1877 kr | 40 I lager |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 8,79 kr - 18,4591 kr | 45 I lager |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 50,7009 kr - 106,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 10,9445 kr - 22,9834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 201,3675 kr - 362,1053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 23,986 kr - 50,3706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 591,176 kr - 591,176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 8,2155 kr - 17,2527 kr | 110 I lager |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta