Meny Sök

Flänsskydd 609.6 mm 32.000 in Polyeten Svart

Detta heltäckande svarta skydd har självhäftande baksida med avdragbar skyddsremsa. Det heltäckande skyddet uppfyller ANSI B16.5- och AMSE B16.47-specifikation med 150 lb klassning. ‌Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår.
Essentra artikelnummer:

10163481

Tillverkarens artikelnummer:

PG150-24A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 652,4152 kr
50 + 382,4187 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

6 524,15 kr

10 x 652,4152 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 812.8 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) 24 in
Klassificering tryckklass 150
Standard ASME
Standard ANSI
Specifikationer ASME/ANSI B16.5
Specifikationer ASME/ANSI B16.47
Färg Svart
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss