Meny Sök

Flänsskydd 63.5 mm 7.000 in Polyeten Svart

Detta heltäckande svarta skydd har självhäftande baksida med avdragbar skyddsremsa. Det heltäckande skyddet uppfyller ANSI B16.5- och AMSE B16.47-specifikation med 150 lb klassning. ‌Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår.
Essentra artikelnummer:

10163450

Tillverkarens artikelnummer:

PG150-2-1/2A

125 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 32,575 kr
50 + 15,5119 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

162,88 kr

5 x 32,575 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 177.8 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) 2-1/2 in
Klassificering tryckklass 150
Standard ANSI
Standard ASME
Specifikationer ASME/ANSI B16.5
Specifikationer ASME/ANSI B16.47
Färg Svart
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss