Meny Sök

Självhäftande heltäckande flänsskydd

I lager

Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.

  • Heltäckande Flänsskydd har självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.
  • Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.
  • Uppfyller ANSI B16.5- och ASME B16.47-klassning, med en viktklassning på 15 pund (lb) (6,8 kg).
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) OD Köp
263,4151 kr - 474,3332 kr Fråga angående leveranstidhär
20 in
698.5 mm
201,3675 kr - 362,1053 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 in
635.0 mm
60,772 kr - 94,5342 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
279.4 mm
15,5119 kr - 32,575 kr 125 I lager
2-1/2 in
177.8 mm
591,176 kr - 591,176 kr Fråga angående leveranstidhär
914.4 mm
1168.4 mm
10,9445 kr - 22,9834 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
127.0 mm
230,0932 kr - 414,1298 kr Fråga angående leveranstidhär
14 in
533.4 mm
51,582 kr - 80,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
127.0 mm
254.0 mm
371,2803 kr - 633,4129 kr Fråga angående leveranstidhär
24 in
812.8 mm
8,79 kr - 18,4591 kr 45 I lager
25.4 mm
108.0 mm
9,8816 kr - 20,7514 kr 45 I lager
31.8 mm
117.5 mm
17,379 kr - 36,496 kr 30 I lager
3.0 in
190.5 mm
8,6608 kr - 18,1877 kr 40 I lager
3/4 in
98.4 mm
70,3781 kr - 147,794 kr 25 I lager
10 in
406.4 mm
14,6501 kr - 30,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 in
152.4 mm
239,4291 kr - 431,0306 kr Fråga angående leveranstidhär
16 in
596.9 mm
8,2155 kr - 17,2527 kr 110 I lager
12.7 mm
88.9 mm
94,6513 kr - 198,7678 kr 110 I lager
12 in
482.6 mm
550,9599 kr - 939,7989 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 in
984.3 mm
50,7009 kr - 106,472 kr 50 I lager
203.2 mm
342.9 mm
  • av 2
Flänsskydd 508 mm 27.500 in Polyeten Svart

10163474

Prisintervall
474,3332 kr - 263,4151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    20 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 457.2 mm 25.000 in Polyeten Svart

10163443

Prisintervall
362,1053 kr - 201,3675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 152.4 mm 11.000 in Polyeten Svart

10163566

Prisintervall
94,5342 kr - 60,772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 63.5 mm 7.000 in Polyeten Svart

10163450

Prisintervall
32,575 kr - 15,5119 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2-1/2 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 914.4 mm 46.000 in Polyeten Svart

10163535

Prisintervall
591,176 kr - 591,176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    914.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Självhäftande heltäckande flänsskydd 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Prisintervall
22,9834 kr - 10,9445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 355.6 mm 21.000 in Polyeten Svart

10163429

Prisintervall
414,1298 kr - 230,0932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 127.0 mm 10.000 in Polyeten Svart

10163559

Prisintervall
80,2387 kr - 51,582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    127.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 609.6 mm 32.000 in Polyeten Svart

10163481

Prisintervall
633,4129 kr - 371,2803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 25.4 mm 4.250 in Polyeten Svart

10163399

Prisintervall
18,4591 kr - 8,79 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 31.8 mm 4.625 in Polyeten Svart

10163375

Prisintervall
20,7514 kr - 9,8816 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 76.2 mm 7.500 in Polyeten Svart

10163511

Prisintervall
36,496 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 19.1 mm 3.875 in Polyeten Svart

10163504

Prisintervall
18,1877 kr - 8,6608 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3/4 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 254 mm 16.000 in Polyeten Svart

10163405

Prisintervall
147,794 kr - 70,3781 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 50.8 mm 6.000 in Polyeten Svart

10163467

Prisintervall
30,7652 kr - 14,6501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 406.4 mm 23.500 in Polyeten Svart

10163436

Prisintervall
431,0306 kr - 239,4291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 12.7 mm 3.500 in Polyeten Svart

10163382

Prisintervall
17,2527 kr - 8,2155 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 304.8 mm 19.000 in Polyeten Svart

10163412

Prisintervall
198,7678 kr - 94,6513 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 762 mm 38.750 in Polyeten Svart

10163528

Prisintervall
939,7989 kr - 550,9599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    30.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 203.2 mm 13.500 in Polyeten Svart

10163573

Prisintervall
106,472 kr - 50,7009 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    203.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI