Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
1,5399 kr - 1,9249 kr 1728 I lager
Svart
Polyuretan
10.0 mm
3,9143 kr - 5,48 kr 2520 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
22.4 mm
26,3347 kr - 36,8686 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
45.7 mm
1,185 kr - 1,975 kr 15708 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
6.4 mm
149,994 kr - 200,8845 kr 30 I lager
Rund
Svart
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
97,7424 kr - 130,9988 kr 21 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
226,1916 kr - 262,3823 kr 10 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,9965 kr - 1,3951 kr 3372 I lager
Grå
Polyuretan
10.0 mm
0,3942 kr - 0,8752 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Brun
Filt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
10247716 1,9249 kr - 3,8499 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
10.0 mm
0,4571 kr - 1,0138 kr 2053 I lager
Rund
Vit
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,0008 kr - 1,0008 kr 2774 I lager
Rund
Vit
Filt
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
1,7051 kr - 3,7868 kr 1008 I lager
Rund
Vit
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
3,7493 kr - 7,8735 kr 396 I lager
Rund
Vit
Filt
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
5,8852 kr - 5,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
Genomskinlig
Polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
2,1546 kr - 4,5246 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,3601 kr - 1,9042 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
Polyuretan
12.7 mm
3,8305 kr - 5,3627 kr 3744 I lager
Svart
Polyuretan
22.4 mm
26,3347 kr - 26,3347 kr 1500 I lager
Svart
Polyuretan
45.7 mm
1,2989 kr - 1,8184 kr 21312 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
7.5 mm
  • av 11
Självhäftande buffert 10.0 mm 1.8 mm Svart Polyuretan

10247693

Prisintervall
1,9249 kr - 1,5399 kr

Lagernivåer
1728 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.8 mm
Självhäftande buffert 22.3 mm 10.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10316573

Prisintervall
5,48 kr - 3,9143 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 45.7 mm 15.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164778

Prisintervall
36,8686 kr - 26,3347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    15.8 mm
Självhäftande buffert 6.4 mm 1.9 mm Genomskinlig Polyuretan

10252345

Prisintervall
1,975 kr - 1,185 kr

Lagernivåer
15708 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.9 mm
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333877

Prisintervall
200,8845 kr - 149,994 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 8.0 mm 2.8 mm Polyuretan Svart

10334058

Prisintervall
130,9988 kr - 97,7424 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334126

Prisintervall
262,3823 kr - 226,1916 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 10.0 mm 2.5 mm Grå Polyuretan

10247624

Prisintervall
1,3951 kr - 0,9965 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    2.5 mm
Självhäftande glidfot Rund 14.0 mm 14.0 mm Filt

10255407

Prisintervall
0,8752 kr - 0,3942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 10.0 mm 1.8 mm Genomskinlig Polyuretan

10247716

Prisintervall
3,8499 kr - 1,9249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.8 mm
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255711

Prisintervall
1,0138 kr - 0,4571 kr

Lagernivåer
2053 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 26.0 mm 26.0 mm Filt

10255759

Prisintervall
1,0008 kr - 1,0008 kr

Lagernivåer
2774 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255797

Prisintervall
3,7868 kr - 1,7051 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 60.0 mm 60.0 mm Filt

10255834

Prisintervall
7,8735 kr - 3,7493 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Platt 19.7 mm 3.0 mm Polyuretan

10276532

Prisintervall
5,8852 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    84
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rund 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255803

Prisintervall
4,5246 kr - 2,1546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Grå Polyuretan

10247730

Prisintervall
1,9042 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 22.3 mm 10.1 mm Polyuretan Svart

10316580

Prisintervall
5,3627 kr - 3,8305 kr

Lagernivåer
3744 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 45.7 mm 15.8 mm Polyuretan Svart

10164785

Prisintervall
26,3347 kr - 26,3347 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    15.8 mm
Självhäftande buffert 7.5 mm 3.5 mm Genomskinlig Polyuretan

10247686

Prisintervall
1,8184 kr - 1,2989 kr

Lagernivåer
21312 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm