Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 2024 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1103 kr - 2,3316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5031 kr - 3,1565 kr | 35 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9572 kr - 2,1455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,9599 kr - 4,1438 kr | 1024 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 4,3307 kr - 6,063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 4,361 kr - 6,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 4,18 kr - 6,9667 kr | 12180 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,3942 kr - 0,8752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 104,0889 kr - 139,4016 kr | 42 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 96,5004 kr - 126,7973 kr | 3 I lager |
Välvd
|
Vit
|
Polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 90,6858 kr - 121,5752 kr | 13 I lager |
Platt
|
Vit
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 135,5511 kr - 157,2393 kr | 36 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8442 kr - 0,8442 kr | 54547 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4025 kr - 3,4025 kr | 3674 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8442 kr - 0,8442 kr | 850 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10164754 | 2,7585 kr - 3,8619 kr | 12740 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|
| 0,5839 kr - 1,2951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta