Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,7915 kr - 129,475 kr | 60 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3004 kr - 1,8206 kr | 15488 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,8738 kr - 1,8738 kr | 592 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6255 kr - 5,7301 kr | 1100 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4025 kr - 3,4025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8479 kr - 6,7871 kr | 6930 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 10164754 | 2,7585 kr - 3,8619 kr | 12740 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|
| 151,4383 kr - 167,5394 kr | 38 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,083 kr - 5,0792 kr | 566 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2821 kr - 1,2821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 163,6782 kr - 219,3915 kr | 59 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 108,2881 kr - 125,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 163,7226 kr - 167,066 kr | 192 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 255,0593 kr - 283,3745 kr | 1 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10255575 | 1,2821 kr - 1,2821 kr | 3072 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,5616 kr - 3,5863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 124,9629 kr - 167,5394 kr | 174 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3093 kr - 6,033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 1,1492 kr - 1,6089 kr | 2304 I lager |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 1,5399 kr - 1,9249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm