Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.
Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.
Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0178
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,585 kr - 59,3617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 43,9914 kr - 67,6792 kr | 70 I lager |
12.8
|
303 Rostfritt stål
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 43,9914 kr - 67,6792 kr | 53 I lager |
14.8
|
303 Rostfritt stål
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 58,5072 kr - 90,011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 51,1012 kr - 78,6172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 43,9914 kr - 67,6792 kr | 106 I lager |
8.4
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 52,8046 kr - 81,2377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.8
|
316 Rostfritt stål
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 42,8065 kr - 65,8561 kr | 2 I lager |
3.2
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 48,5091 kr - 74,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 42,8065 kr - 65,8561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.8
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 58,5072 kr - 90,011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 53,4711 kr - 82,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.8
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 53,4711 kr - 82,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.4
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 52,8046 kr - 81,2377 kr | 84 I lager |
14.8
|
316 Rostfritt stål
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 43,3248 kr - 66,6537 kr | 212 I lager |
5.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 43,9914 kr - 67,6792 kr | 57 I lager |
10.8
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 52,8046 kr - 81,2377 kr | 38 I lager |
10.8
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 42,8065 kr - 65,8561 kr | 196 I lager |
4.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 53,6192 kr - 82,4911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 53,6192 kr - 82,4911 kr | 174 I lager |
5.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta