Meny Sök

Sexkantsmutter med inbyggd tätning M4 7.0 303 Rostfritt stål

Sexkantsbultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207540

Tillverkarens artikelnummer:

20207540

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 65,8561 kr
50 - 99 52,685 kr
100 - 199 49,3921 kr
200 - 499 46,0993 kr
500 + 42,8065 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

65,86 kr

1 x 65,8561 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
A/F 7.0
d2 ±0.05 4.5
h1 max 3.2
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss