Meny Sök

Sexkantsmutter med inbyggd tätning M8 13.0 316 Rostfritt stål

Sexkantsbultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207618

Tillverkarens artikelnummer:

20207618

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 82,2632 kr
50 - 99 65,8105 kr
100 - 199 61,6975 kr
200 - 499 57,5843 kr
500 + 53,4711 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

82,26 kr

1 x 82,2632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
A/F 13.0
d2 ±0.05 8.5
h1 max 6.8
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss