Meny Sök

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning

I lager

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Ger tillförlitligt och vattentätt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Den har en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0178

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Köp
51,1012 kr - 78,6172 kr 90 I lager
3.2
316 Rostfritt stål
7.0
M4
4.5
42,8065 kr - 65,8561 kr 196 I lager
4.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
5.6
53,6192 kr - 82,4911 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
6.8
52,8046 kr - 81,2377 kr 84 I lager
14.8
316 Rostfritt stål
24.0
M16
17.5
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
5.6
43,9914 kr - 67,6792 kr 106 I lager
8.4
303 Rostfritt stål
16.0
M10
10.6
52,8046 kr - 81,2377 kr 38 I lager
10.8
316 Rostfritt stål
18.0
M12
12.85
53,6192 kr - 82,4911 kr 174 I lager
5.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
6.8
53,4711 kr - 82,2632 kr Fråga angående leveranstidhär
6.8
316 Rostfritt stål
13.0
M8
8.5
53,4711 kr - 82,2632 kr Fråga angående leveranstidhär
8.4
316 Rostfritt stål
16.0
M10
10.6
52,8046 kr - 81,2377 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8
316 Rostfritt stål
21.0
M14
15.1
43,9914 kr - 67,6792 kr 57 I lager
10.8
303 Rostfritt stål
18.0
M12
12.85
38,585 kr - 59,3617 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4
303 Rostfritt stål
5.5
M3
3.6
42,8065 kr - 65,8561 kr 2 I lager
3.2
303 Rostfritt stål
7.0
M4
4.5
42,8065 kr - 65,8561 kr Fråga angående leveranstidhär
6.8
303 Rostfritt stål
13.0
M8
8.5
43,9914 kr - 67,6792 kr 70 I lager
12.8
303 Rostfritt stål
21.0
M14
15.1
43,9914 kr - 67,6792 kr 53 I lager
14.8
303 Rostfritt stål
24.0
M16
17.5
58,5072 kr - 90,011 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
316 Rostfritt stål
4.0
M2
2.35
48,5091 kr - 74,6294 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4
303 Rostfritt stål
5.5
M3
3.6
48,5091 kr - 74,6294 kr 38 I lager
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
2.35
  • av 2
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M4 7.0 316 Rostfritt stål

20207557

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20207564

Prisintervall
65,8561 kr - 42,8065 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M6 10.0 316 Rostfritt stål

20207595

Prisintervall
82,4911 kr - 53,6192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M16 24.0 316 Rostfritt stål

20207694

Prisintervall
81,2377 kr - 52,8046 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20207571

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M10 16.0 303 Rostfritt stål

20207625

Prisintervall
67,6792 kr - 43,9914 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M12 18.0 316 Rostfritt stål

20207656

Prisintervall
81,2377 kr - 52,8046 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M6 10.0 316 Rostfritt stål

20207472

Prisintervall
82,4911 kr - 53,6192 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M8 13.0 316 Rostfritt stål

20207618

Prisintervall
82,2632 kr - 53,4711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M10 16.0 316 Rostfritt stål

20207632

Prisintervall
82,2632 kr - 53,4711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M14 21.0 316 Rostfritt stål

20207670

Prisintervall
81,2377 kr - 52,8046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M12 18.0 303 Rostfritt stål

20207649

Prisintervall
67,6792 kr - 43,9914 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M3 5.5 303 Rostfritt stål

20207892

Prisintervall
59,3617 kr - 38,585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M4 7.0 303 Rostfritt stål

20207540

Prisintervall
65,8561 kr - 42,8065 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M8 13.0 303 Rostfritt stål

20207601

Prisintervall
65,8561 kr - 42,8065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M14 21.0 303 Rostfritt stål

20207663

Prisintervall
67,6792 kr - 43,9914 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M16 24.0 303 Rostfritt stål

20207687

Prisintervall
67,6792 kr - 43,9914 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M2 4.0 316 Rostfritt stål

20207878

Prisintervall
90,011 kr - 58,5072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    316 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M3 5.5 303 Rostfritt stål

20207526

Prisintervall
74,6294 kr - 48,5091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    303 Rostfritt stål
Sexkantsmutter med inbyggd tätning M2 4.0 303 Rostfritt stål

20207861

Prisintervall
74,6294 kr - 48,5091 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    303 Rostfritt stål