Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7909 kr - 14,0096 kr | 4220 I lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3812 kr - 2,3812 kr | 3000 I lager |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,2727 kr - 2,3746 kr | 470 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 1,9104 kr - 2,2477 kr | 3196 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10242735 | 1,8196 kr - 1,9231 kr | 3160 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,145 kr | 14290 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5829 kr - 1,6717 kr | 42643 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,3965 kr | 1057 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 1,79 kr | 28152 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,8699 kr - 1,074 kr | 1680 I lager |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,9859 kr - 3,6864 kr | 2000 I lager |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,2532 kr - 21,7923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9537 kr - 1,1657 kr | 5692 I lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1,1461 kr - 1,3745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,678 kr - 6,678 kr | 3953 I lager |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 3,4805 kr - 3,4805 kr | 16000 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4675 kr - 1,8117 kr | 67 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7712 kr - 5,8904 kr | 1900 I lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 3,0381 kr - 3,7507 kr | 1945 I lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm