Meny Sök

Låsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10061510

Tillverkarens artikelnummer:

0600040000VR

7470 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,3746 kr
10000 + 2,2727 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 374,60 kr

1000 x 2,3746 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Total höjd 7.3 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Mutterform Sexkantig
Commodity Code 3926909790
Mutterform Med fläns
Kontaktyta Flat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss