Meny Sök

Brickmutter M16 10.0 mm Nylon Vit

Washer nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10139363

Tillverkarens artikelnummer:

464638

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 1,4793 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

73,97 kr

50 x 1,4793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Total höjd 6.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Vit
Mutterform Sexkantig
Commodity Code 3926909790
Mutterform Med fläns
Kontaktyta Flat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss