Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Material: Stål Serienummer: SRL1338
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Gängans riktning | Antal starter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,1005 kr - 238,8046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
287,8273 kr - 383,7637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
500,2627 kr - 667,0867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
152,2175 kr - 202,9427 kr | 4 I lager |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
71,5685 kr - 95,4943 kr | 10 I lager |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
138,4773 kr - 184,6682 kr | 4 I lager |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
1 906,5423 kr - 2 242,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
82,0827 kr - 109,5093 kr | 52 I lager |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
355,0945 kr - 473,4872 kr | 4 I lager |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
66,0724 kr - 88,0746 kr | 6 I lager |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
122,467 kr - 163,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
395,0008 kr - 526,6618 kr | 3 I lager |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
157,4746 kr - 209,9502 kr | 18 I lager |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
109,0852 kr - 145,5087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
129,9942 kr - 173,4013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
355,453 kr - 473,8995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
103,5891 kr - 138,089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
250,7885 kr - 334,4364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
436,4604 kr - 581,8974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
168,2278 kr - 224,3774 kr | 11 I lager |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta