Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,888 kr - 18,888 kr | 54 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,8797 kr - 27,8797 kr | 2 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,568 kr - 43,568 kr | 198 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 33,3207 kr - 75,2956 kr | 6 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 8,3301 kr - 16,6873 kr | 286 I lager |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,3382 kr - 58,3382 kr | 26 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 204,1963 kr - 260,4093 kr | 5 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 11,7454 kr - 15,0672 kr | 98 I lager |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,0635 kr - 19,0635 kr | 13 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,9681 kr - 19,9681 kr | 320 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9543 kr - 33,7392 kr | 45 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,3634 kr - 60,3634 kr | 57 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 87,0062 kr - 150,9558 kr | 8 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 175,2377 kr - 218,4748 kr | 13 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,7766 kr - 15,0672 kr | 4297 I lager |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,0292 kr - 27,0292 kr | 69 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,6957 kr - 51,6957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 109,1564 kr - 109,1564 kr | 20 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,0026 kr - 38,3836 kr | 41 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 70,7862 kr - 70,7862 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta