Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
21,9797 kr - 21,9797 kr 5001 I lager
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
29,4864 kr - 29,4864 kr 70 I lager
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
49,6705 kr - 49,6705 kr 52 I lager
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
92,874 kr - 92,874 kr 37 I lager
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
8,0717 kr - 13,069 kr 15600 I lager
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
17,8754 kr - 17,8754 kr 630 I lager
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
23,5999 kr - 23,5999 kr 4 I lager
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
22,2256 kr - 44,1621 kr 5941 I lager
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
43,9991 kr - 83,5043 kr 23 I lager
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
16,2013 kr - 16,2013 kr 241 I lager
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
7,6923 kr - 10,5308 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
2
16.0 mm
7,3128 kr - 11,6919 kr 48 I lager
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
8,149 kr - 17,4974 kr 1059 I lager
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
23,4919 kr - 23,4919 kr 119 I lager
M6
20.0 mm
1
50.0 mm
32,0786 kr - 32,0786 kr 88 I lager
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
24,3289 kr - 24,3289 kr 45 I lager
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
37,776 kr - 37,776 kr 921 I lager
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
64,1032 kr - 64,1032 kr 59 I lager
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
201,4499 kr - 365,0158 kr 6 I lager
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
16,1473 kr - 16,1473 kr 7606 I lager
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281758

Prisintervall
21,9797 kr - 21,9797 kr

Lagernivåer
5001 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281796

Prisintervall
29,4864 kr - 29,4864 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10281833

Prisintervall
49,6705 kr - 49,6705 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    85.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10281871

Prisintervall
92,874 kr - 92,874 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    121.0 mm
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281932

Prisintervall
13,069 kr - 8,0717 kr

Lagernivåer
15600 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281970

Prisintervall
17,8754 kr - 17,8754 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282014

Prisintervall
23,5999 kr - 23,5999 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282052

Prisintervall
44,1621 kr - 22,2256 kr

Lagernivåer
5941 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282090

Prisintervall
83,5043 kr - 43,9991 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10281727

Prisintervall
16,2013 kr - 16,2013 kr

Lagernivåer
241 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 10.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282144

Prisintervall
10,5308 kr - 7,6923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 10.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10281703

Prisintervall
11,6919 kr - 7,3128 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281734

Prisintervall
17,4974 kr - 8,149 kr

Lagernivåer
1059 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10281765

Prisintervall
23,4919 kr - 23,4919 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10281802

Prisintervall
32,0786 kr - 32,0786 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    70.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281772

Prisintervall
24,3289 kr - 24,3289 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281819

Prisintervall
37,776 kr - 37,776 kr

Lagernivåer
921 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    75.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10281857

Prisintervall
64,1032 kr - 64,1032 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    106.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10281918

Prisintervall
365,0158 kr - 201,4499 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    142.0 mm
  • Total diameter
    100.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281956

Prisintervall
16,1473 kr - 16,1473 kr

Lagernivåer
7606 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi