Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3289 kr - 24,3289 kr | 45 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 37,776 kr - 37,776 kr | 921 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 32,0786 kr - 32,0786 kr | 88 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 58,3382 kr - 58,3382 kr | 26 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,1849 kr | 381 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta