Meny Sök

SAE flänsskydd

I lager

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Klassificering tryckklass (alla) h d Typ Köp
6,8347 kr - 15,1606 kr 2395 I lager
Naturfärgad
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
1,9231 kr - 4,7221 kr 2250 I lager
Naturfärgad
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
2,2139 kr - 2,326 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
5,0024 kr - 5,0024 kr 725 I lager
Röd
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
2,145 kr - 4,7842 kr 11671 I lager
Naturfärgad
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
2,7664 kr - 6,1201 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
14,0244 kr - 31,0358 kr 675 I lager
Naturfärgad
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
3,5591 kr - 3,5591 kr 16 I lager
Röd
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,7604 kr - 3,8833 kr 6220 I lager
Naturfärgad
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
3,7132 kr - 8,2327 kr 3550 I lager
Naturfärgad
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
3,2842 kr - 7,2385 kr 6800 I lager
Naturfärgad
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
4,1337 kr - 8,6807 kr 3500 I lager
Röd
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
1,8636 kr - 6,4443 kr 9000 I lager
Röd
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
10100325 2,2139 kr - 7,5625 kr 13900 I lager
Röd
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
1,8216 kr - 26,0129 kr 7300 I lager
Röd
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
19,1972 kr - 40,3141 kr 3540 I lager
Röd
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
1,3578 kr - 4,6199 kr 1950 I lager
Röd
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
1,7235 kr - 5,8852 kr 42289 I lager
Röd
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
3,1808 kr - 10,7994 kr 4850 I lager
Röd
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
2,0037 kr - 6,7386 kr 19150 I lager
Röd
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
  • av 2
SAE flänsskydd 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Prisintervall
15,1606 kr - 6,8347 kr

Lagernivåer
2395 I lager
Egenskaper
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Prisintervall
4,7221 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Prisintervall
2,326 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Prisintervall
5,0024 kr - 5,0024 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Prisintervall
4,7842 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
11671 I lager
Egenskaper
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Prisintervall
6,1201 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Prisintervall
31,0358 kr - 14,0244 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Prisintervall
3,5591 kr - 3,5591 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Prisintervall
3,8833 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
6220 I lager
Egenskaper
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Prisintervall
8,2327 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Prisintervall
7,2385 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

10100387

Prisintervall
8,6807 kr - 4,1337 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    38.1 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 31.8 mm J518-61 LDPE

10100349

Prisintervall
6,4443 kr - 1,8636 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

10100325

Prisintervall
7,5625 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    38.1 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

10100356

Prisintervall
26,0129 kr - 1,8216 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    19.0 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Prisintervall
40,3141 kr - 19,1972 kr

Lagernivåer
3540 I lager
Egenskaper
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

10100288

Prisintervall
4,6199 kr - 1,3578 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

10494400

Prisintervall
5,8852 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
42289 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    25.4 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Prisintervall
10,7994 kr - 3,1808 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    50.8 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Prisintervall
6,7386 kr - 2,0037 kr

Lagernivåer
19150 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    25.4 mm
  • Färg
    Röd