Meny Sök

SAE flänsskydd 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

Detta röda SAE-flänsskydd är tillverkat av LDPE och är lämpligt för användning på 3000 PSI. Det klarar arbetstemperaturer från -30 °C till max + 50 °C.
Essentra artikelnummer:

10100325

Tillverkarens artikelnummer:

3455000

12700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 7,5625 kr
200 - 4999 3,6012 kr
5000 + 2,2139 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

151,25 kr

20 x 7,5625 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 60.3 mm
d 60.3 mm
h 10.7 mm
Kompatibel rörstorlek 38.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Material LDPE

Produkten 3455000 ersätter:

SAE flänsskydd 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 LDPE
Essentra artikelnummer: 10448663
Tillverkarens artikelnummer: 12008

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss