Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.
Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.
Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Klassificering tryckklass (alla) | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4101 kr - 8,2099 kr | 1350 I lager |
Röd
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
| 1,5974 kr - 5,4438 kr | 11150 I lager |
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 2,145 kr - 4,7842 kr | 8071 I lager |
Naturfärgad
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 6,8347 kr - 15,1606 kr | 2395 I lager |
Naturfärgad
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 1,9231 kr - 4,7221 kr | 4650 I lager |
Naturfärgad
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 2,7664 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 14,0244 kr - 31,0358 kr | 675 I lager |
Naturfärgad
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 3,5591 kr - 3,5591 kr | 16 I lager |
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 1,7604 kr - 3,8833 kr | 3820 I lager |
Naturfärgad
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 3,7132 kr - 8,2327 kr | 3480 I lager |
Naturfärgad
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 2,2139 kr - 2,326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 5,0024 kr - 5,0024 kr | 725 I lager |
Röd
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 3,2842 kr - 7,2385 kr | 6800 I lager |
Naturfärgad
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 2,0878 kr - 7,1211 kr | 1550 I lager |
Röd
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
| 19,1972 kr - 40,3141 kr | 3540 I lager |
Röd
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
| 1,8216 kr - 26,0129 kr | 20300 I lager |
Röd
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 4,1337 kr - 8,6807 kr | 3500 I lager |
Röd
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
| 10100325 | 2,2139 kr - 7,5625 kr | 13300 I lager |
Röd
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
|
| 1,8636 kr - 6,4443 kr | 8500 I lager |
Röd
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 1,3578 kr - 4,6199 kr | 1950 I lager |
Röd
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1